??
CAD model selection
K0631.7004
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0631 - Indexing plungers short version
Bill of material
K0631.7004
BESTKIPP
Order No.
K0631.7004
MATERIAL
Main
Steel
OBFLGK
Surface finish body
harded
FARBE
Component
black grey RAL 7021
FORM
Form
C
AUSF
version
lockout type without locknut
POS
Position
GR
size
0
D
diameter
4 mm
D1
thread
M 8 x 1 mm
D2
diameter of length
18 mm
L
Length
29.5 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
6 mm
H
height
4.0 mm
SW1
width across flats
10 mm
SW2
width across flats
0.000
F
chamfer 30°
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0067 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012725
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions